(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA-LT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3NC-TNGA160408LT-BNC2020
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA-LT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
6,096円
税込単価
6,706円

【特長】・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種・耐摩耗性と密着性に優れるコーティ...

詳細情報を確認する

型番

3NC-TNGA160408LT-BNC2020 解除

Loading...

 
カタログを表示

3NC-TNGA160408LT-BNC2020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3NC-TNGA160408LT-BNC2020

0.8

1個

6,096( 6,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種
・耐摩耗性と密着性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により長寿命化を実現

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA-LT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ の型番3NC-TNGA160408LT-BNC2020のページです。
型番3NC-TNGA160408LT-BNC2020に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA-LT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3NC-TNGA160402LT-BNC2020
3NC-TNGA160404LT-BNC2020
3NC-TNGA160412LT-BNC2020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

6,096円

( 6,706円 )
1個 -

1日目

0.2

6,096円

( 6,706円 )
1個 -

1日目

0.4

6,096円

( 6,706円 )
1個 -

1日目

1.2

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました