(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-ECXA-LE・75°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-ECXA-LE・75°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

通常単価(税別)
6,816円
税込単価
7,498円

【特長】・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種・耐欠損性と耐摩耗性を高次元で両立...

詳細情報を確認する

型番

2NU-ECXA030X02LE-BN2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2NU-ECXA030X02LE-BN2000

1個

6,816( 7,498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種
・耐欠損性と耐摩耗性を高次元で両立
・刃立ち性もアップで面粗度安定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-ECXA-LE・75°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ の型番2NU-ECXA030X02LE-BN2000のページです。
型番2NU-ECXA030X02LE-BN2000に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-ECXA-LE・75°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました