(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
5,384円
税込価格
5,922円

【特長】・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種・耐摩耗性と密着性に優れるコーティ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
06
02(2.38)
6.4

1個

5,384( 5,922円 )

1日目

0.4
06
02(2.38)
6.4

1個

5,384( 5,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種
・耐摩耗性と密着性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により長寿命化を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました