(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンワイパー コンパクトサイズ 150mm×150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンワイパー コンパクトサイズ 150mm×150mm【6,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,686円
税込単価
19,455円

コンパクトサイズのクリーンエリア用不織布ワイピングクロス。【特長】・セルロース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • シートサイズ(mm):
    150×150
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    4つ折り
  • 材質1:
    不織布(レーヨン)
  • JANコード:
    4544463016315
  • トラスココード:
    448-4924
  • 質量(g):
    5100.0
  • 内容量:
    1ケース(6000枚)

Loading...

クリーンワイパー コンパクトサイズ 150×150の特長について

不織布製の構造

不織布製の構造
変則6つ折り(C折り)/カット面を中に折り込むことによって発塵を抑えた。

仕様
サイズ:15×15cm
繊維構成:レーヨン(4つ折り)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DD-390

1ケース(6000枚)

1パック

6,000個入り

17,686( 19,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズのクリーンエリア用不織布ワイピングクロス。
【特長】
・セルロース系繊維「レーヨン」を使用した吸液性の高いクリーン環境関連機器
・繊維を高圧水流で絡合させているため低発塵
・細かい拭き取りに使いやすいコンパクトサイズ
・表面がソフトでデリケートな面のワイピングに適して、細かい部分もスムーズに拭き取れる
・吸液性に優れたスタンダードタイプ
【用途】
・スクリーン印刷版のペースト、感光剤の飛散液、各種ロール類の汚れ等のあらゆるワイピング作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンワイパー コンパクトサイズ 150mm×150mmの型番DD-390のページです。
型番DD-390に関する仕様情報を記載しております。

クリーンワイパー コンパクトサイズ 150mm×150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました