(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリブ ポリエステルワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソリブ ポリエステルワイパー【100~1,000個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,954円 ~ 56,859円  特別価格 
税込価格
20,849円 ~ 62,545円  特別価格 

液晶パネルや半導体、ハードディスクなどの生産工程で真価を発揮する無塵環境対応ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質1:
    分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
  • 仕様:
    ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック仕様
  • 用途:
    クリーンエリアでの拭き取り作業に
  • 特長:
    長繊維を使用しているため毛羽立ちが少なくワイピングクロス自体からの発じんを極力抑えています。純水洗浄を行い残留イオンを極力抑えています
  • 材質詳細:
    分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クリーンエリアでの拭き取り作業に

S​O​L​I​V​-​0​6​0​7

SOLIV-0607

  • 色:ホワイト
  • 平判
  • ISO Class 5(Fed/STDクラス100)相当
  • クリーンパック仕様
  • 4辺シールドエッジ

特長・仕様

  • 超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮。
  • 純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制。
品番シートサイズ
(mm)
質量
(kg/ケ-ス)
SOLIV-060760×702.0
SOLIV-1212120×1202.0
SOLIV-1919190×1901.5
SOLIV-2424240×2402.0

開発秘話

 

マイクロファイバー「Wramp□」は、元々はファッション衣料用に開発された特殊割繊糸です。
風合い・光沢感・色合いなど意匠面に特長のある素材を、従来とまったく異なる産業資材用として横展開させるために、
新たな特長や機能を発見し直す作業を続け、吸液性や拭取性など優れた機能をもつ素材として生まれ変わらせました。
これからも、お客様のお役に立つ機能を実現するべく、日夜努力していきます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60×70
518-6854
2000.0
1ケース(100枚×10袋)

1パック

1,000個入り

56,859円

45,834

( 50,417円 )

5日目

120×120
518-6862
2000.0
1ケース(20枚×20袋)

1パック

400個入り

45,487円

38,823

( 42,705円 )

4日目

190×190
518-6871
1500.0
1ケース(10枚×10袋)

1パック

100個入り

18,954( 20,849円 )

2日目

240×240
518-6889
2000.0
1ケース(10枚×10袋)

1パック

100個入り

27,292( 30,021円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液晶パネルや半導体、ハードディスクなどの生産工程で真価を発揮する無塵環境対応ワイピングウエス。
【特長】
・長繊維を使用しているので毛羽立ちが少なくワイピンククロス自体からの発塵を極力抑える
・WRANPの超極細出扁平かつシャープな断面がエッジ効果により優れた拭き取り性を発揮
・純粋洗浄を行い残留イオンを極力抑えている。分割繊維特有の毛細管現象により水や油を素早く吸収
・分割繊維を高密度で編み、更に収縮加工を行っている。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取る
・通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にはほとんど侵されることがない耐薬品性
【用途】
・液晶パネル、半導体、各種ディスク、磁気テープやレンズ、医薬品の製造工程に最適
・クリーンルーム内の装置のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業に最適

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソリブ ポリエステルワイパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました