(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストタックルワイパー DS-701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストタックルワイパー DS-701【900個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,241円
税込単価
12,365円

【特長】・レーヨンを使用しているので吸水・吸油性に優れています・丈夫で、水や溶...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • シートサイズ(mm):
    330×330(4つ折り)
  • 材質:
    レジンボンド不織布(レーヨン)
  • トラスココード:
    375-2381
  • JANコード:
    4544463016070
  • 質量(g/ケース):
    8200
  • 特長1:
    レーヨンを使用しているので吸水・吸油性に優れています
  • 特長2:
    丈夫で、水や溶剤に浸して様々な用途でご使用になれます
  • 布材質詳細:
    レーヨン不織布
  • 用途1:
    汚れの除去・溶剤の除去
  • 用途2:
    液体の吸収および拭き取り
  • 用途3:
    洗浄後の拭き取り
  • 用途4:
    機械・部品のメンテナンスに
  • 注意:
    クリーンパックではありません
  • 内容量:
    1ケース(50枚×18パック)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-701

1ケース(50枚×18パック)

1パック

900個入り

11,241( 12,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーヨンを使用しているので吸水・吸油性に優れています
・丈夫で、水や溶剤に浸して様々な用途でご使用になれます
【用途】
・汚れの除去・溶剤の除去
・液体の吸収および拭き取り
・洗浄後の拭き取り
・機械・部品のメンテナンスに

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストタックルワイパー DS-701の型番DS-701のページです。
型番DS-701に関する仕様情報を記載しております。

ダストタックルワイパー DS-701のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
部品やコンベアーベルト面の清掃
評価 5.0満足度:5.02022/08/10
丈夫で破れる事も無く使用していても綿埃が出てこないのでクリーンルームに向いてます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました