(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック用締付けボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバーロック用締付けボルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,000円 ~ 1,930円
税込価格
1,100円 ~ 2,123円

住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 レバーロック用締付けボルト。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

1個

1,930( 2,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 旋削ホルダ関連部品 レバーロック用締付けボルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック用締付けボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました