(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット

通常価格(税別)
9,204円 ~ 9,366円
税込価格
10,124円 ~ 10,303円

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 ユニット。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
インサートNF-SNEW1204ADFR、NF-SNEW1204ADFR-W、SNEW1204ADFR-WS

1個

9,366( 10,303円 )

3日目

インサートNF-SNEW120404ADFR-H

1個

9,204( 10,124円 )

7日目

インサートSDET1204ZDFR

1個

9,204( 10,124円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 ユニット。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました