(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップスクリュー(C00)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C00-90-23
キャップスクリュー(C00) ブヒン (スミトモデンコウ)

通常単価(税別)
8,868円
税込単価
9,755円

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 キャップスクリュー(C0...

詳細情報を確認する

型番

C00-90-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

C00-90-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C00-90-23

リーマSRD-19型

1個

8,868( 9,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 キャップスクリュー(C00)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップスクリュー(C00)の型番C00-90-23のページです。
型番C00-90-23に関する仕様情報を記載しております。

キャップスクリュー(C00)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C00-90-22
C00-90-23B
C00-90-24
C00-90-24B
C00-90-25
C00-90-25B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用工具

10,647円

( 11,712円 )
1個 -

1日目

リーマSRD/SRB-16型

11,239円

( 12,363円 )
1個 -

1日目

リーマSRB-19型

9,660円

( 10,626円 )
1個 -

1日目

リーマSRD-24型、SRD-29型

11,999円

( 13,199円 )
1個 -

1日目

リーマSRB-24型、SRB-29型

10,901円

( 11,991円 )
1個 -

1日目

リーマSRD-36型

14,365円

( 15,802円 )
1個 -

1日目

リーマSRB-36型

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました