(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BW特殊中空ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BW特殊中空ねじ

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 BW特殊中空ねじ。

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    ネジ・スクリュー
  • 部品種類:
    特殊中空ねじ
  • ねじサイズ:
    M6
  • 寸法L(mm):
    9

型番

BW0609F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW0609F

1個

1,450( 1,595円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 BW特殊中空ねじ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BW特殊中空ねじの型番BW0609Fのページです。
型番BW0609Fに関する仕様情報を記載しております。

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました