(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC20-OM14
オイルホールタップコレットTC型 オイルホールTCコレット

オイルホールタップコレットTC型 TC20-OM14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,028円
税込単価
6,631円

ムダなくクーラントの給油ができる、オイルホールタップコレット。

詳細情報を確認する

  • オイルホール:

型番

TC20-OM14 解除

Loading...

TC20-OM14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

型 式タッピング能力dΦd1□d2HLL1D質量(kg)適合タッパ
メートルユニファイ管用
TC8-OM8M8--6.253545.522190.05STC8
TC12-OM8M8--6.25356035220.1TTB120
STC12
TC12-OM12M12--8.56.536
TC20-OM8M8--6.25386830220.2TTB200
STC20
TC20-OM12M12--8.56.539
TC20-OM14M14U9/1610.584131
TC20-OM16M16--12.51043
TC20-OM20M20--151245
TC30-OM20M20--1512458842410.5TTB300
STC30
TC30-OM24M24--191548

製品仕様

型番適合本体名タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)コレット長さオイルホール
TC8OM8STCM845.5mm
TC12OM8STC/TTBM860mm
TC12OM12STC/TTBM1260mm
TC20OM8STC/TTBM868mm
TC20OM12STC/TTBM1268mm
TC20OM14STC/TTBM1468mm
TC20OM16STC/TTBM1668mm
TC20OM20STC/TTBM2068mm
TC30OM20STC/TTBM2088mm
TC30OM24STC/TTBM2488mm

型番リスト

型番
適合本体名
タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)
コレット長さ(mm)
適合本体サイズ(mm)
D(mm)
φd1(mm)
L1(mm)
適合タッパ
H(mm)
□d2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC20-OM14

STC / TTB
M14
68
20
31
10.5
30
TTB200、STC20
41
8

1個

6,028( 6,631円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ムダなくクーラントの給油ができる、オイルホールタップコレット。

カタログ

 

TC20-OM14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルホールタップコレットTC型の型番TC20-OM14のページです。
型番TC20-OM14に関する仕様情報を記載しております。

オイルホールタップコレットTC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TC20-OM16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体名 タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M) コレット長さ
(mm)
適合本体サイズ
(mm)
D
(mm)
φd1
(mm)
L1
(mm)
適合タッパ H
(mm)
□d2
(mm)

6,028円

( 6,631円 )
1個 あり

5日目

TTB / STCM1668203112.530TTB200、STC204310

タップコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました