(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンク メガパーフェクトグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HSKシャンク メガパーフェクトグリップ

通常単価(税別)
53,900円
税込単価
59,290円

【特長】・重切削による刃具の抜けやスリップをキーグリップによる独自のLOCK機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。 別途ご注文ください。クーラントパイプは付属していません。

型番

HSK-A63-MEGA16DPG-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
φD1(mm)
D(mm)
L1(mm)
H(mm)
H1(mm)
適 合メガレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-MEGA16DPG-90

63
16.0以下
16.0以上
16
90
55
46
24
47
23
MGR46L

1個

53,900( 59,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重切削による刃具の抜けやスリップをキーグリップによる独自のLOCK機構で防止
・刃具抜け防止機構内蔵ホルダ

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。 別途ご注文ください。クーラントパイプは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンク メガパーフェクトグリップの型番HSK-A63-MEGA16DPG-90のページです。
型番HSK-A63-MEGA16DPG-90に関する仕様情報を記載しております。

HSKシャンク メガパーフェクトグリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A100-MEGA20DPG-105
HSK-A100-MEGA25DPG-105
HSK-A100-MEGA32DPG-115
HSK-A63-MEGA20DPG-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
φD1
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
適 合メガレンチ

70,500円

( 77,550円 )
1個 -

5日目

10020.0以下20.0以上201056960274924MGR60L

75,600円

( 83,160円 )
1個 -

5日目

100-20.0以上251057770335523MGR70L

79,500円

( 87,450円 )
1個 -

5日目

100-20.0以上321158680415923MGR80L

58,500円

( 64,350円 )
1個 -

5日目

6320.0以下20.0以上201006960274924MGR60L

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました