(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK-A63-HMC12J-90
HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプ ミーリングチャック

通常単価(税別)
41,900円
税込単価
46,090円

干渉を抑えたナット外径φ32、高剛性でスリムなミーリングチャック。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク番号:
    63
  • 最大把握径(mm):
    12.0以下
  • 最小把握径(mm):
    12.0以上
  • 把握径(mm):
    12
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • φD1(mm):
    35
  • Hmax(mm):
    65
  • 最低把握長E(mm):
    43
  • 適合レンチ:
    FK31-33

(i)ご注意

  • レンチ、軸方向アジャストスクリュは付属しておりません。別途お求めください。

型番

HSK-A63-HMC12J-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK-A63-HMC12J-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-HMC12J-90

90
52

1個

41,900( 46,090円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

干渉を抑えたナット外径φ32、高剛性でスリムなミーリングチャック。

(i)ご注意

  • レンチ、軸方向アジャストスクリュは付属しておりません。別途お求めください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプの型番HSK-A63-HMC12J-90のページです。
型番HSK-A63-HMC12J-90に関する仕様情報を記載しております。

HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A63-HMC12J-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
L1
(mm)

43,200円

( 47,520円 )
1個 -

5日目

12070

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました