(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不凍液 ナイブライン(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-5657-03
不凍液 ナイブライン(R) RHフトウエキ エチレングリコール/ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,200円
税込単価
22,220円

各種金属材料に対する防錆に優れています。冷媒はもちろん、熱媒としても使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量(L):
    18(20kg)
  • 主成分:
    エチレングリコール
  • 詳細タイプ:
    不凍液 ナイブライン

型番

5-5657-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

5-5657-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-5657-03

ブルー
-40~+90℃
ロードヒーティング用

1個

20,200( 22,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種金属材料に対する防錆に優れています。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
水との混合で濃度調整が用意に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不凍液 ナイブライン(R)の型番5-5657-03のページです。
型番5-5657-03に関する仕様情報を記載しております。

不凍液 ナイブライン(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5-5657-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲 用途

21,660円

( 23,826円 )
1個 あり

10日目

グリーン-40~+110℃高温用

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました