(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットファン 140×120×120mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジェットファン 140×120×120mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,000円 31,059円
税込単価
36,300円 34,165円

ブロワーFAN(1台)で強力風量です。風量の調整が可能です。上下に風向を変える...

詳細情報を確認する

型番

4-2991-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ検査・計測器サイズ140×120×120
電源(V)AC100(50/60Hz)材質硬質PVC板
メーカー型番JT-M消費電力1A
重量(kg)0.9 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2991-01

1個

33,000円

31,059

( 34,165円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ブロワーFAN(1台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下に風向を変えることができます。

技術情報

技術情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットファン 140×120×120mm の型番4-2991-01のページです。
型番4-2991-01に関する仕様情報を記載しております。

ジェットファン 140×120×120mm のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト