(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸底フラスコ用アルミブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2531-11
丸底フラスコ用アルミブロック 3000mlヨウ アルミブロック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
117,000円 ~ 149,000円
税込価格
128,700円 ~ 163,900円

Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することが...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    radleys

型番

4-2531-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
容量(mL)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2531-11

ブロック
オプション
対応フラスコ:3000
アルミニウム(フッ素樹脂コート)

1個

117,000( 128,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。
オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。
10~100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸底フラスコ用アルミブロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました