(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リバーシブルニトリルグローブ(ブラックファイア・業務用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2968-04
リバーシブルニトリルグローブ(ブラックファイア・業務用)【140~150個入り】 44758 リバーシブルニトリルグローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

黒とオレンジのリバーシブル手袋です。作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長:
    240mm
  • 詳細1:
    滑り止め加工
  • 厚み:
    中指/0.14mm、手の平/0.10mm、手首/0.09mm
  • 詳細2:
    パウダーフリー
  • 詳細3:
    ハリヤード品質 NFPA1999認定品
  • メーカー名:
    ハリヤード

型番

4-2968-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2968-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2968-04

作業用
L
1箱(150枚入)

1パック

140個入り

7,000( 7,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒とオレンジのリバーシブル手袋です。
作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。
オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバーシブルニトリルグローブ(ブラックファイア・業務用)の型番4-2968-04のページです。
型番4-2968-04に関する仕様情報を記載しております。

リバーシブルニトリルグローブ(ブラックファイア・業務用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2968-02
4-2968-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用用途 サイズ 内容量

7,000円

( 7,700円 )

150個入り

1パック あり

8日目

作業用S1箱(150枚入)

7,000円

( 7,700円 )

150個入り

1パック あり

1日目

作業用M1箱(150枚入)

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました