(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラス10ニトリル手袋(100枚/袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラス10ニトリル手袋(100枚/袋)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,900円
税込価格
40,590円

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。全長305mmのロングタイプで...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • ケース入数:
    1ケース((100枚/袋)×10袋)
  • 詳細1:
    パウダーフリー
  • 厚み(mm):
    0.12
  • クリーンルーム:
    クラス10(ISO 4)
  • 全長(mm):
    305
  • 詳細2:
    指先エンボス加工

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

1パック

10個入り

36,900( 40,590円 )

1日目

M

1パック

10個入り

36,900( 40,590円 )

1日目

L

1パック

10個入り

36,900( 40,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。
全長305mmのロングタイプです

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラス10ニトリル手袋(100枚/袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました