(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトローブ(TYPEーR65) イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2943-02
ニトローブ(TYPEーR65) イエロー 774-YEL-M ニトローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,644円
税込単価
1,808円

傷つきやすい指先および親指と人差指の指股部分は、特殊設計により強化しています。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 全長(mm):
    650
  • 色:
    イエロー
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル・綿
  • 詳細1:
    滑り止め加工
  • 内容量:
    1双

型番

4-2943-02 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ
4-2943-01S
4-2943-02M
4-2943-03L
4-2943-04LL
商品情報を表示

4-2943-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2943-02

M
1双

3個

1,644( 1,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傷つきやすい指先および親指と人差指の指股部分は、特殊設計により強化しています。
指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトローブ(TYPEーR65) イエローの型番4-2943-02のページです。
型番4-2943-02に関する仕様情報を記載しております。

ニトローブ(TYPEーR65) イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2943-03
4-2943-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 内容量

1,644円

( 1,808円 )
3個 あり

1日目

L-

1,729円

( 1,902円 )
3個 あり

1日目

LL-

腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました