(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,000円
税込価格
2,200円

裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    エンボス加工
  • 全長(mm):
    約410
  • 厚み(mm):
    約0.75
  • 材質:
    ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番サイズ
4-2512-01M
4-2512-02L
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
1双

3個

2,000( 2,200円 )

1日目

L
1双

3個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました