(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボカバーオール マイクロポーラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2259-02
ラボカバーオール マイクロポーラス【25個入り】 1017-M 25マイイリラボカバーオール

通常単価(税別)
18,800円
税込単価
20,680円

通気性のある多孔性のポリプロピレンを採用しています。袖口、足首にゴムがあります...

詳細情報を確認する

型番

4-2259-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2259-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2259-02

M
1箱(25枚入)

1パック

25個入り

18,800( 20,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性のある多孔性のポリプロピレンを採用しています。
袖口、足首にゴムがあります(ラテックスフリー)。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボカバーオール マイクロポーラスの型番4-2259-02のページです。
型番4-2259-02に関する仕様情報を記載しております。

ラボカバーオール マイクロポーラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2259-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 入数

18,800円

( 20,680円 )

25個入り

1パック -

1日目

L-

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました