(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2859-05
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L BFS7000D ボンベコテイスタンド

通常価格(税別)
16,306円 ~ 27,699円
税込価格
17,937円 ~ 30,469円

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 奥行(mm):
    約360
  • 高さ(mm):
    約1090
  • 本体材質:
    スチール
  • 適合ボンベサイズ:
    Φ230mm、高さ1300~1600mm

型番

4-2859-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
重量
ボンベ架数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2859-05

約720
約24kg
6000Lまたは7000L×2本架け

1個

21,233( 23,356円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました