(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプオール X50 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイプオール X50 青

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,800円 ~ 21,600円
税込価格
18,480円 ~ 23,760円

布感覚の超薄手タイプで、吸収性・低発塵性に優れています。水やアルコールで濡れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • メーカー商品名:
    クレシア
  • 材質詳細:
    パルプ、PP不織布

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
メーカー型番
入数
詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
325×350
60650
1ケース(50枚/袋×24袋入)
4つ折・青

1個

16,800( 18,480円 )

1日目

340×490
60654
1ケース(50枚/袋×18袋入)
6つ折・青

1個

21,600( 23,760円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

布感覚の超薄手タイプで、吸収性・低発塵性に優れています。
水やアルコールで濡れても破れにくく丈夫です。
異物混入対策に適しています。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール X50 青 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました