(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGV誘導用磁気テープ(カラータイプ)

AGV誘導用磁気テープ(カラータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,615円
税込単価
22,677円

【特長】・無人搬送車(AGV)の誘導用磁気テープです・カラータイプのため、搬送...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    1.12
  • 基材:
    合成ゴム
  • 基材詳細:
    ラバー磁石

型番

4-1432-04 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
単品/パック
仕様
色詳細
表面
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1432-04

グリーン
単品
-
-
N極

1個

20,615( 22,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無人搬送車(AGV)の誘導用磁気テープです
・カラータイプのため、搬送車別等に使い分けることが可能です

技術情報

技術情報

4-1432-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGV誘導用磁気テープ(カラータイプ)の型番4-1432-04のページです。
型番4-1432-04に関する仕様情報を記載しております。

AGV誘導用磁気テープ(カラータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1432-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色系統 単品/パック 仕様 色詳細 表面

20,615円

( 22,677円 )
1個 -

1日目

イエロー単品--N極

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました