(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-1310-01
銅箔テープ CU-8T ドウハクテープ

銅箔テープ 4-1310-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.095
  • 基材:
    銅箔
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 最低使用温度(℃):
    -10
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    10N/25mm以上(180°ピール対SUS)
  • はく離材:
  • 単品/パック:
    単品
  • 接触抵抗値:
    0.003Ω/25mm□/19.6N
  • 難燃性:
    UL510FR
  • 粘着剤詳細:
    アクリル系粘着剤(金属粉入)

型番

4-1310-01 解除

Loading...

4-1310-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1310-01

8

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。

技術情報

技術情報

4-1310-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅箔テープの型番4-1310-01のページです。
型番4-1310-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-1310-02
4-1310-03
4-1310-04
4-1310-05
4-1310-06
4-1310-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

3,900円

( 4,290円 )
1個 あり

1日目

13

4,860円

( 5,346円 )
1個 あり

1日目

19

6,120円

( 6,732円 )
1個 あり

1日目

25

11,600円

( 12,760円 )
1個 あり

1日目

50

21,500円

( 23,650円 )
1個 あり

1日目

100

52,500円

( 57,750円 )
1個 あり

8日目

250

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました