(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

缶スタンド 一斗缶スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1327-02
缶スタンド 一斗缶スタンド KK-18 イットカンスタンド1ダンシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

レンチとドライバーで容易に組立可能です。一斗缶スタンド1段式、2段式(各サイズ...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    ダイヤ精工

型番

4-1327-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1327-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1327-02

一斗缶スタンド1段式
530×460×940

1個

14,800( 16,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レンチとドライバーで容易に組立可能です。
一斗缶スタンド1段式、2段式(各サイズ別有)

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

缶スタンド 一斗缶スタンドの型番4-1327-02のページです。
型番4-1327-02に関する仕様情報を記載しております。

缶スタンド 一斗缶スタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1327-04
4-1327-06
4-1327-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 サイズ(mm)

21,200円

( 23,320円 )
1個 あり

8日目

一斗缶スタンド2段式530×400×1200

41,800円

( 45,980円 )
1個 あり

8日目

一斗缶スタンド1段式580×460×940

60,700円

( 66,770円 )
1個 あり

10日目

一斗缶スタンド2段式545×460×1240

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました