(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチペット(エアー・容量可変タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2426-01
ニチペット(エアー・容量可変タイプ) 00-NAR-2 ニチペットエアー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可...

詳細情報を確認する

型番

4-2426-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2426-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
目盛単位
メーカー型番
重量
容量識別色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2426-01

0.1~2μL
0.002ul
00-NAR-2
66g
グレー

1個

38,000( 41,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。
本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。
カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。
ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチペット(エアー・容量可変タイプ)の型番4-2426-01のページです。
型番4-2426-01に関する仕様情報を記載しております。

ニチペット(エアー・容量可変タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2426-02
4-2426-03
4-2426-04
4-2426-05
4-2426-06
4-2426-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 目盛単位 メーカー型番 重量 容量識別色

38,000円

( 41,800円 )
1個 あり

1日目

0.5~10μL0.01ul00-NAR-1066.5gレッド

38,000円

( 41,800円 )
1個 あり

1日目

2~20μL0.02ul00-NAR-2070gクリーム

38,000円

( 41,800円 )
1個 あり

1日目

10~100μL0.1ul00-NAR-10069.5gオレンジ

38,000円

( 41,800円 )
1個 あり

1日目

20~200μL0.2ul00-NAR-20070gイエロー

38,000円

( 41,800円 )
1個 あり

1日目

100~1000μL1ul00-NAR-100073.5gブルー

39,000円

( 42,900円 )
1個 あり

1日目

1000~5000μL5ul00-NAR-500081gグリーン

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました