(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落下防止ネット(棚ネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1689-01
落下防止ネット(棚ネット) TN-900 ラッカボウシネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,365円
税込単価
7,002円

【特長】・ワンタッチで脱着ができるため、作業の負担になりません・接着金具付きで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ネット:グリーン、ロープ:イエロー
  • ネット材質:
    PE
  • 結び目:
    無結節
  • 網目:
    25mm

型番

4-1689-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1689-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1689-01

720×700
TN-900
ネット×1枚、ハトメ付きバックル:4個、接着金具:4個、取り付けボルトナット:4個

2個

6,365( 7,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで脱着ができるため、作業の負担になりません
・接着金具付きで、棚への穴あけ加工が不要です(ボルト固定と選べます)
・ネット周囲を黄色ロープで加工しているため、強度・視認性が高いです

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下防止ネット(棚ネット)の型番4-1689-01のページです。
型番4-1689-01に関する仕様情報を記載しております。

落下防止ネット(棚ネット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1689-02
4-1689-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
メーカー型番 付属品

7,220円

( 7,942円 )
2個 あり

1日目

1020×700TN-1200ネット×1枚、ハトメ付きバックル:4個、接着金具:4個、取り付けボルトナット:4個

8,260円

( 9,086円 )
2個 あり

1日目

1320×700TN-1500ネット×1枚、ハトメ付きバックル:5個、接着金具:5個、取り付けボルトナット:5個

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました