(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1959-06
脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付 FMT-1590D ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154,000円
税込単価
169,400円

完成品のため、組み立て作業が必要ありません。折りたたみは数十秒で出来るため、収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 耐荷重:
    120kg(均等積載)
  • 脚仕様:
    キャスター付
  • アジャスト部:
    SUSボルト+ナイロン(調整高+35mm)
  • 折りたたみ時高さ:
    117mm
  • 材質:
    SUS304(キャスター部除く)
  • キャスター詳細(mm):
    金具/SUS304、車輪(M12ネジコミ式)/Φ50自在ナイロン車輪×4個(内2個ストッパー付)
  • メーカー名:
    テックサス

型番

4-1959-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1959-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1959-06

1500×900×800

1個

154,000( 169,400円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

完成品のため、組み立て作業が必要ありません。
折りたたみは数十秒で出来るため、収納が容易です。
オールステンレス製のため、錆や汚れに強く清潔に使用可能です。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付 の型番4-1959-06のページです。
型番4-1959-06に関する仕様情報を記載しております。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 キャスター付 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1959-03
4-1959-04
4-1959-05
4-1959-07
4-1959-08
4-1959-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

135,000円

( 148,500円 )
1個 あり

16日目

1200×900×800

128,000円

( 140,800円 )
1個 あり

16日目

1500×600×800

139,000円

( 152,900円 )
1個 あり

16日目

1500×750×800

139,000円

( 152,900円 )
1個 あり

16日目

1800×600×800

156,000円

( 171,600円 )
1個 あり

16日目

1800×750×800

174,000円

( 191,400円 )
1個 あり

16日目

1800×900×800

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました