(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易流し台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易流し台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,350円 ~ 20,000円
税込価格
2,585円 ~ 22,000円

屋外への配置や追加流し台として便利!【特長】・使用用途で槽材質が選べるので後付...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

4-1731-01

4-1731-02

4-1731-11

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
シンク数
その他
詳細タイプ
メーカー型番
商品詳細種別
重量
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
流し台
600×430×700
一槽
-
本体
ASN-600
簡易流し台
約5kg
SUS430(槽・棚板・脚部)・PE(排水パイプ)

1個

20,000( 22,000円 )

-

流し台
600×485×735
一槽
-
本体
AP-600
簡易流し台
約3.4kg
PP(槽)・スチール(脚部)・PE(排水パイプ)

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

その他
70×165×310
-
オプション
-
-
プラ蛇口
約130g
-

1個

2,350( 2,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外への配置や追加流し台として便利!
【特長】
・使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です
・ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスタ―で接地面の調整が可能です
・ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です
・ドライバー1本で組立が可能です

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました