(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC流し台 関連製品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-398-10
PVC流し台 関連製品 PVCナガシダイヨウミズキリダナ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,500円 ~ 21,000円  特別価格 
税込価格
10,450円 ~ 23,100円  特別価格 

【水切り棚】・シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    PVC

型番

3-398-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
仕様
容量
たらい付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-398-10

100×390×25/45
PVC流し台 水切り棚
全タイプ共用
-
-

1個

12,000( 13,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【水切り棚】
・シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
【たらい】
・シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
【スノコ】
・シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC流し台 関連製品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました