(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音ステンレス作業台(WB)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5932-35
静音ステンレス作業台(WB) WB-12090SIセイオンステンレスサギョウダイ

通常単価(税別)
75,309円
税込単価
82,840円

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 耐荷重:
    本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
  • 材質:
    本体/SUS430、シート/特殊ゴム

型番

1-5932-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-5932-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5932-35

1200×900×800
34

1個

75,309( 82,840円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音ステンレス作業台(WB)の型番1-5932-35のページです。
型番1-5932-35に関する仕様情報を記載しております。

静音ステンレス作業台(WB)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-5932-34
1-5932-36
1-5932-37
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
重量(kg)

60,618円

( 66,680円 )
1個 -

10日目

900×900×80027

88,453円

( 97,298円 )
1個 -

10日目

1500×900×80041

100,051円

( 110,056円 )
1個 -

10日目

1800×900×80049

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました