(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌済みスワブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1881-01
滅菌済みスワブ【50個入り】 STX708A 50ポンイリメッキンズミスワブ

通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

【特長】γ線滅菌済のクリーンルーム用スワブです。1本ずつ剥離スリーブに個包装さ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    クリーンスティック
  • 詳細1:
    γ線滅菌済
  • メーカー名:
    テックスワイプ(Texwipe)
  • 内容量:
    1袋(50本入)

(i)ご注意

  • 4-1882-01の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

4-1881-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1881-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド材質
軸部材質
サイズ
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1881-01

ポリウレタン
その他
ヘッド部:幅19.7×厚み9.4×長さ26.4mm、ハンドル長:105.8mm
ヘッド部:ポリウレタンフォーム、ハンドル部:PP
1袋(50本入)

1パック

50個入り

12,400( 13,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
γ線滅菌済のクリーンルーム用スワブです。
1本ずつ剥離スリーブに個包装されています。
溶媒や溶液を容易に吸収することができ、微粒子をつかむことができます。
オートクレーブでの滅菌処理が可能です。
【用途】
優れた耐薬品性があり、様々な用途にお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 4-1882-01の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌済みスワブの型番4-1881-01のページです。
型番4-1881-01に関する仕様情報を記載しております。

滅菌済みスワブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1881-02
4-1882-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヘッド材質 軸部材質 サイズ 材質 内容量

9,450円

( 10,395円 )

50個入り

1パック -

1日目

ポリウレタンその他ヘッド部:幅12.7×厚み7.8×長さ25.7mm、ハンドル長:101.8mmヘッド部:ポリウレタンフォーム、ハンドル部:PP-

8,600円

( 9,460円 )

50個入り

1パック -

1日目

コットンヘッド部:幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長:137mm--

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました