(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒(大箱・HUBY(R)-340)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1416-01
工業用綿棒(大箱・HUBY(R)-340)【10,000~50,000個入り】 CA-002 コウギョウヨウメンボウ

通常価格(税別)
36,381円 ~ 200,412円
税込価格
40,019円 ~ 220,453円

吸水性・吸収速度に優れています。残留溶解物質が極めて少なく、特殊加工で毛羽立ち...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • 詳細1:
    シリコンフリー
  • メーカー名:
    HUBY
  • ヘッド材質詳細:
    天然コットン(セルロース)100%

型番

4-1416-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
販売重量(g)
販売サイズW(mm)
販売サイズD(mm)
販売サイズH(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-1416-01

CA-002
12400
520
290
436
1箱(25000本入)

1パック

25,000個入り

47,422( 52,164円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

吸水性・吸収速度に優れています。
残留溶解物質が極めて少なく、特殊加工で毛羽立ちません。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒(大箱・HUBY(R)-340)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました