(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2way掲示板 アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2way掲示板 アイボリー

通常価格(税別)
16,778円 ~ 37,036円
税込価格
18,456円 ~ 40,740円

【特長】・ピン、マグネットの両用タイプの掲示板です。・色はアイボリーでカラーア...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
付属品
有効寸法(幅×高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
板面:910×610
マグネット4個・ピン6個・吊金具2セット・ビス2本
板面:870×570

1個

16,778( 18,456円 )

10日目

板面:1210×910
マグネット4個・ピン6個・吊金具4セット・ビス4本
板面:1170×870

1個

26,984( 29,682円 )

10日目

板面:1810×910
マグネット4個・ピン6個・吊金具4セット・ビス4本
板面:1770×870

1個

37,036( 40,740円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ピン、マグネットの両用タイプの掲示板です。・色はアイボリーでカラーアルミ枠です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2way掲示板 アイボリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました