(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパー ダストタックルワイパー(DS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用ワイパー ダストタックルワイパー(DS)【18個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,800円 ~ 23,240円  特別価格 
税込価格
19,580円 ~ 25,564円  特別価格 

植物由来繊維を使用した高吸液タイプです。リントフリータイプで繊維同士を強固に絡...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    1ケース(50枚/袋×18袋入)
  • 折り方:
    4つ折り
  • 使用用途:
    食品工場・製薬工場・化学品工場
  • メーカー名:
    クラレ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
詳細1
シートサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
リヨセル不織布
スタンダードタイプ
300×340

1パック

18個入り

17,800( 19,580円 )

-

  • 注文停止中
リヨセル不織布
ハイグレードタイプ
300×340

1パック

18個入り

23,240円

21,787

( 23,966円 )

-

  • 注文停止中
レーヨン不織布
-
330×330

1パック

18個入り

21,653円

20,299

( 22,329円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

植物由来繊維を使用した高吸液タイプです。
リントフリータイプで繊維同士を強固に絡めて発塵を抑制、DS-701は更に耐摩耗加工を施しています。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパー ダストタックルワイパー(DS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました