(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-2759-07
プロスタック静電マット モスグリーン 18060 プロスタックセイデンマット

プロスタック静電マット モスグリーン 4-2759-07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,800円 ~ 67,200円
税込価格
11,880円 ~ 73,920円

【特長】・表面側のエンボスは光反射の少ない、ノングレアタイプになっています・軟...

詳細情報を確認する

型番

4-2759-07 解除

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2759-07

600
1.8

1個

19,600( 21,560円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面側のエンボスは光反射の少ない、ノングレアタイプになっています
・軟質PVCを使用しています
・厚みがあるため緩衝材としてもお使いいただけます
【用途】
・静電気対策が必要な環境で作業台や棚、床に敷くことで静電気を防止できます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスタック静電マット モスグリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 材質のPVCは軟質ですか?硬質ですか?
A
軟質PVCです。

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました