(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-5115-14
アズピュア導電性PVCシート 10m クリア10m APドウデンセイPVCシート

アズピュア導電性PVCシート 10m 1-5115-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,300円 ~ 20,000円
税込価格
19,030円 ~ 22,000円

【特長】・型番:1-5115-13 透明PVCシートの片面にカーボングリッド(...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.3
  • 幅(mm):
    1370
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    10
  • 材質:
    PVC
  • 内容量:
    1ロール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-5115-14 解除

Loading...

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5115-14

クリア
1ロール

1個

20,000( 22,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型番:1-5115-13
 透明PVCシートの片面にカーボングリッド(黒色)がプリントされており、このカーボングリッドがPVCシートに溜まった静電気を逃がします。
・型番:1-5115-14
 PVCシート(クリア色)に静電気防止剤をコーティングしています。
【用途】
・静電気対策エリアでの簡易隔壁、カーテンとして最適です。

【仕様】
・色(1-5115-13):透明のシート状に黒のグリッドを印刷
・色(1-5115-14):透明
・寸法:1370mm×10m×0.3mm
・材質:PVC
・表面抵抗(1-5115-13):(おもて面)10^6~10^7Ω/□、(うら面)10^10~10^12Ω/□
・表面抵抗(1-5115-14):10^10~10^12Ω/

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

技術情報

技術情報

商品情報

商品仕様

1-5115-13/グリッド

1-5115-14/クリア

型番色/柄寸法材質表面抵抗(おもて面)表面抵抗(うら面)
1-5115-13グリッド1370mm×10m×0.3mmPVC10^6~10^7Ω/□10^10~10^12Ω/□
1-5115-14透明1370mm×10m×0.3mmPVC10^10~10^12Ω/□10^10~10^12Ω/□

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズピュア導電性PVCシート 10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました