(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水評価試験機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水評価試験機

通常価格(税別)
193,000円
税込価格
212,300円

圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • その他:
    デジケーター用部品
  • 材質:
    本体:PMMA(アクリル)
  • メーカー型番:
    BSK-200
  • 圧力容器内寸法(mm):
    Φ180×275
  • チューブ外径:
    6mm
  • 厚さ:
    本体:10mm、フタ:20mm
  • 重量(kg):
    アクリル本体:5、テストポンプ:4
  • 付属品:
    アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)

型番

4-2679-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2679-01

1個

193,000( 212,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。
容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。
安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。
内部を観察しながら防水試験が可能です

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水評価試験機 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました