(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター(PP/PC製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2463-04
デシケーター(PP/PC製) 300 デシケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,711円
税込単価
20,582円

蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 仕様:
    中板付き
  • 材質:
    本体・中板:PP、フタ:ポリカーボネート

型番

4-2463-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2463-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内寸法(mm)
フランジ外径(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2463-04

Φ300
340
約400

1個

18,711( 20,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。
コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター(PP/PC製)の型番4-2463-04のページです。
型番4-2463-04に関する仕様情報を記載しております。

デシケーター(PP/PC製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2463-01
4-2463-02
4-2463-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内寸法
(mm)
フランジ外径(mm) 全高(mm)

6,300円

( 6,930円 )
1個 あり

1日目

Φ150171約210

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

1日目

Φ199232約260

11,900円

( 13,090円 )
1個 -

1日目

Φ240276約320

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました