(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 外寸法(mm):
    490×460×25
  • その他:
    デジケーター用部品
  • ファン:
    DC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個(ファンガード表裏付)
  • 重量(kg):
    約2.0
  • 棚板材質:
    PVC(アイボリー)
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz、ACアダプタ、コード長約1.5m、SW付)

型番

4-2454-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2454-01

1個

30,000( 33,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。
湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。
微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。
棚板レール付きで追加オプションとして適しています。
デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm の型番4-2454-01のページです。
型番4-2454-01に関する仕様情報を記載しております。

デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました