(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型デジタルマノメーター 校正証明書付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1824-02-20
小型デジタルマノメーター 校正証明書付 コガタデジタルマノメーター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,000円 ~ 92,000円  特別価格 
税込価格
75,900円 ~ 101,200円  特別価格 

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    差圧計
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×2
  • 仕様:
    校正証明書付
  • 精度:
    F.S±1%
  • 外形寸法:
    W64×H95×D28mm(突起部は除く)
  • 保管温度:
    -20℃~60℃
  • センサ:
    ピエゾ抵抗型半導体センサ
  • 単位:
    hPakPammH2OmmHg
  • 表示圧力:
    ゲージ圧
  • 圧力接続口:
    ホースジョイント
  • 操作温度:
    0℃~40℃

型番

1-1824-02-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
計測範囲(hPa)
分解能(hPa)
本体重量
最大許容圧量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-1824-02-20

-199.9~199.9
0.01、-19.99~19.99、0.1、-199.9~-20.0、20.0~199.9
145g(電池込み)
500hPa
単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2

1個

69,000円

65,418

( 71,960円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型デジタルマノメーター 校正証明書付 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました