(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉体計量供給機(スクリュータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉体計量供給機(スクリュータイプ)

通常価格(税別)
285,463円
税込価格
314,009円

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • 電源:
    AC100~240V(50/60Hz)
  • メーカー型番:
    PSF-200SA
  • 最小設定値(g):
    5
  • 供給能力(※1):
    5~500g/min(粉の種類により異なる)
  • 精度(目標重量):
    ±2.0g(いずれも粉の種類により異なる)
  • ホッパー容量:
    約5L
  • 適合電子天秤:
    EW-1500i(1-6842-02)

型番

4-803-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-803-02

1個

285,463( 314,009円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。
秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。
フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。
ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。
独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
高精度卓上小型のパウダーフィーダー

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉体計量供給機(スクリュータイプ) のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました