(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止ディッシュ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2775-02
帯電防止ディッシュ ブラック【1,000個入り】 93103 タイデンボウシディッシュ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,700円
税込単価
15,070円

希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。皿は浅く、...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    1箱
  • 使用温度範囲:
    -10~+70℃
  • メーカー名:
    LLG Labware

Loading...

 
カタログを表示

4-2775-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型番
容量(mL)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2775-02

80×80×24
9900791
100
PS

1パック

1,000個入り

13,700( 15,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。
皿は浅く、底面が広く平らで転倒しにくくなっています。
角が丸みを帯びているためサンプルを別の容器に容易に移し替えることができます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止ディッシュ ブラックの型番4-2775-02のページです。
型番4-2775-02に関する仕様情報を記載しております。

帯電防止ディッシュ ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2775-01
4-2775-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
型番 容量
(mL)
材質

7,400円

( 8,140円 )

1,000個入り

1パック あり

1日目

44×44×899007897PS

27,500円

( 30,250円 )

1,000個入り

1パック あり

1日目

140×140×229900800250-

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました