(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインスーツ カーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインスーツ カーキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,350円
税込単価
4,785円

背中の大型のマチを開くとリュックを背負ったままでも着られるレインジャケットです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    その他
  • 耐水圧:
    10000mmH2O
  • 透湿度:
    2000g/m2-24h
  • 付属品:
    防水収納袋
  • 色詳細:
    カーキ
  • 材質:
    ポリエステル、ウレタン透湿コーティング
  • メーカー名:
    makku

型番

4-2618-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
メーカー型番
着丈
肩幅
袖丈
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2618-01

M
160~170
84~92
72~80
FF-00862
約70
約45
約63

2個

4,350( 4,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背中の大型のマチを開くとリュックを背負ったままでも着られるレインジャケットです。
総裏メッシュ付きでベタつきを抑えて快適に使用可能です。
袖口、裾のサイズ調整可能です。
パンツには靴紐部分を覆うアーチカバーがあるため、靴の上部からの浸水も防ぎます。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインスーツ カーキの型番4-2618-01のページです。
型番4-2618-01に関する仕様情報を記載しております。

レインスーツ カーキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2618-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) メーカー型番 着丈 肩幅 袖丈

4,350円

( 4,785円 )
2個 あり

1日目

L170~18090~9878~88FF-00863約73約46約64

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました