(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインコート グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインコート グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,218円
税込単価
5,740円

背中の大型のマチを開くとバッグイン可能です。自転車やバイクなどの移動時や、ビジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインコート
  • 色:
    グリーン
  • 耐水圧:
    10000mmH2O
  • 付属品:
    防水収納袋
  • 透湿性:
    2000g/m2
  • 材質:
    ポリエステル100%、ポリウレタン透湿コーティング
  • メーカー名:
    makku

型番

4-2615-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
メーカー型番
着丈
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2615-03

LL
175~185
96~110
GG-01728
約130cm

1個

5,218( 5,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背中の大型のマチを開くとバッグイン可能です。
自転車やバイクなどの移動時や、ビジネスや現場作業などの移動時に適しています。
二重袖口ボタン・シームテープ・裏メッシュ仕様です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインコート グリーンの型番4-2615-03のページです。
型番4-2615-03に関する仕様情報を記載しております。

レインコート グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました