(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平台(水準器付き) 3型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水平台(水準器付き) 3型

通常価格(税別)
40,206円
税込価格
44,227円

直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
  • 仕様:
    4脚アジャスター付き
  • 耐荷重:
    約30kg
  • サイズ(mm):
    600×400×52
  • 板厚:
    15mm
  • 材質:
    PMMA(アクリル)

型番

1-584-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-584-03

1個

40,206( 44,227円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平台(水準器付き) 3型 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました