(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 熱中症暑さ指数計 4-2762

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 熱中症暑さ指数計 4-2762

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,000円
税込単価
30,800円

熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定が容易にで...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    佐藤計量器製作所

型番

4-2762-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
サイズ(mm)
メーカー型番
重量(g)
測定精度
機能
詳細1
黒球部寸法
包装
電源
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2762-01

熱中症指数モニター
0.0~50.0℃
10.0%RH~95.0%RH
約71×275×30
8312-00
約240
温度/±0.6℃、黒球換算値/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)、WBGT/±2.0℃、湿度/±3.0%RH(30.0~90.0%RH/20.0~40.0℃)、±5.0%RH(左記以外)
WBGT IN/OUT切り替え、風速設定、MAX/MIN表示、WBGT警報アラーム、オートパワーオフ、RS-232C出力、ローバッテリー表示、三脚設置
本体
Φ60mm
ハードケース
9V乾電池×1個(テスト用付属)
温度/0.0~50.0℃、黒球/0.0~80.0℃、WBGT/0.0~50.0℃、湿度/10.0%RH~95.0%RH

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定が容易にできます。
室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付です。
用途に合わせた熱中症暑さ指数の目安シール付きです。(※熱中症予防の運動指針、WBGT熱ストレス指数の基準値、高温の許容基準の各シール)
JIS B 7922 クラス2に準拠しています。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 熱中症暑さ指数計 4-2762の型番4-2762-01のページです。
型番4-2762-01に関する仕様情報を記載しております。

アズワン 熱中症暑さ指数計 4-2762のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2762-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 測定温度範囲
(℃)
測定湿度範囲
(%RH)
サイズ
(mm)
メーカー型番 重量(g) 測定精度 機能 詳細1 黒球部寸法 包装 電源 測定範囲

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

8日目

その他アクセサリ--約131×215×148310-2078--輻射熱保護パーツ----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました