(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス洗浄瓶(PP製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2739-01
ガス洗浄瓶(PP製) 100mL ガスセンジョウビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・気体(ガス)を液体に通すことで、気体から不要な成分を取り除きます【仕...

詳細情報を確認する

  • コネクター接続口外径:
    φ7mm
  • 材質:
    本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン

型番

4-2739-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2739-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2739-01

100

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気体(ガス)を液体に通すことで、気体から不要な成分を取り除きます
【仕様・注意点】
・容量(mL):500
・胴径(mm):約77
・高さ(mm):約176
・材質:本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン
・コネクター接続口外径:Φ7mm

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス洗浄瓶(PP製)の型番4-2739-01のページです。
型番4-2739-01に関する仕様情報を記載しております。

ガス洗浄瓶(PP製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2739-02
4-2739-03
4-2739-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(mL)

4,500円

( 4,950円 )
1個 あり

1日目

250

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

1日目

500

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

1日目

1000

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました