(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス ダストコレクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレス ダストコレクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    Rooro

型番

4-2113-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
その他
詳細タイプ
消費電力
回転数
最大稼働時間
充電時間
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2113-01

粉塵用ドラフト
240×185×60
-
本体
ノーマルモード:24W、ハイパワーモード:36W
ノーマルモード:3000rpm、ハイパワーモード:4500rpm
約3.5時間(ノーマルモードのみ使用の場合)
約3時間
AC100~240V(50/60Hz、0.6A)
フィルター×2枚、ACアダプター

1個

19,800( 21,780円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。
2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。
フィルターは引き出して水洗い可能です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス ダストコレクター の型番4-2113-01のページです。
型番4-2113-01に関する仕様情報を記載しております。

ワイヤレス ダストコレクター のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2113-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ サイズ
(mm)
その他 詳細タイプ 消費電力 回転数 最大稼働時間 充電時間 電源 付属品

1,200円

( 1,320円 )
1個 あり

10日目

その他-オプション交換用フィルター------

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました